Numéro de produit: Cassette FX ECX OM3 12P à épissure

Cassette FX ECX OM3 12 ports

Cassette FX ECX OM3 12 ports (12-24 fibres).

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type
OM3

Poids

0.6 lbs

Hauteur totale

1.3 in

Largeur totale

6.34 in

Longueur totale

8.74 in

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10°C À 60°C

Plage de température de stockage

-10°C À 60°C

Matériaux

Element Description Material Color
Zirconia-Ceramic Adapter Sleve Material Zirconia-Ceramic
Plastic - UL94V-0 Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua
Plastic - UL94V-0 Cassette Assembly Plastic - UL94V-0 Black

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Panneaux FX ECX, Pigtails FX, Brillance FX

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton (12/boîte)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.66 Date de révision : 10-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.66 Date de révision : 10-03-2026