Numéro de produit: FCSX06LDMF

FX ECX CASS OS2 06P MPO12(F) LC_DX TYPE-A BL_ADP

Cassette FX ECX, OS2, 06 ports, MPO-12 (femelle), LC DUPLEX, TYPE-A, adaptateurs bleus

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Poids

0.500 lbs

Hauteur totale

1,290 po

Largeur totale

6.340 in

Profondeur totale

8.696 in

Capacité maximale

12 Fibres

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C à + 60°C

Plage de température de stockage

-10°C à +60°C

Matériaux

Description Material Color Type
Front Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Blue LC Duplex
Rear Connector/Adapter Plastic - UL94V-0 Green MPO Female
Cassette Assembly PC/ABS Black

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Panneaux de raccordement FX ECX, cordons de raccordement, jonctions MPO

Emballage

Conditionnement individuel sous coque en plastique, transport en boîte carton

Notes

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse : http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.88 Date de révision : 23-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.88 Date de révision : 23-10-2025