Numéro de produit: Boîtier de panneau de brassage FX ECX 2U

Boîtier de panneau de brassage FX ECX LAN 2U largeur 19 po

Boîtier de panneau de brassage FiberExpress ECX 2U, contient 4 cadres ou cassettes d'adaptateur ECX

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Poids

5.450 lbs

Hauteur totale

3.390 in

Largeur totale

19.120 in

Profondeur totale

17.560 in

Capacité maximale

Contient 4 cadres ou cassettes d'adaptateur ECX

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Matériaux

Description Material
Housing Steel
Housing PC/ABS
Housing Polycarbonate

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Vis (12-24) ; vis (10-32) ; serre-câbles ; sangles Velcro ; étiquettes d'identification ; guides d'installation rapide ; décharges de traction

Emballage

Emballage individuel dans une boîte en carton.

Notes

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse : http://www.belden.com. Guide d'installation : PX106483.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.204 Date de révision : 12-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.204 Date de révision : 12-02-2025