Numéro de produit: Boîtier de panneau de brassage FX ECX 1U

Boîtier de panneau de brassage FX ECX LAN 1U largeur 19 po

Boîtier de panneau de brassage FiberExpress ECX 1U, contient 2 cadres ou cassettes d'adaptateur ECX

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress, Backbone, Salle de télécommunications, Salle de distribution principale, Centres de données

Poids

4.440 lbs

Hauteur totale

1.732 in

Largeur totale

19.122

Profondeur totale

17.564

Capacité maximale

Contient 2 cadres ou cassettes d'adaptateur ECX

Tests mécaniques

Description

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Matériaux

Element Description
Steel Housing
PC/ABS Housing
Polycarbonate Housing

Conformité normes TIA/EIA

EIA/ECA 310

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Vis (12-24) ; vis (10-32) ; serre-câbles ; sangles Velcro ; étiquettes d'identification ; guides d'installation rapide ; décharges de traction

Pièces connexes

Accessoires pour cassettes, cadres et boîtiers FiberExpress ECX

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Notes

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web à l'adresse : http://www.belden.com. Guide d'installation : PX106483

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.209 Date de révision : 12-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.209 Date de révision : 12-02-2025