Numéro de produit: PPIRRS

PPRO Gestionnaire de rack sans affichage LCD

PatchPro 19" RACK MNG, sans écran, 30 PP connectés max., noir, conforme à la norme ROHS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câblage horizontal et de bâtiment pour l’application de correctifs intelligents (basés sur RFID). Prend en charge les applications actuelles et futures des catégories 6a et 6, telles que : 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Hauteur totale

35 mm

Largeur totale

150 mm

Profondeur totale

93 mm

Emballage

Emballage individuel dans une boîte.

Poids

0.2 kg

Matériaux

Description Material Color
Body of the Rack Manager ABS Plastic Grey-white
Interface USB, LAN, Bus

Capacité maximale

30 coffrets

Courant nominal

1.500 A

Plage de température de stockage

-20°C À + 85°C

Plage de température de fonctionnement

0°C À + 40°C

Conformité normes TIA/EIA

ISO/CEI 11801-1:2017 ; TIA 568-C.3

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Connectivité PatchPro, kit de mise à niveau RFID

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Emballage
PPIRRS Noir Emballage individuel dans une boîte.

Ressources

Resources