Numéro de produit: 10GX coudé PP 48 2U

Panneau de brassage coudé AX105364-10GX 48 ports 2U préchargé UTP

Panneau de brassage incliné, 48 ports, 2U, avec prise modulaire RJ45 10GX

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN 10GX, TIA Catégorie 6A, 10GBASE-T

Hauteur totale

88.9 mm

Largeur totale

482.600 mm

Profondeur totale

293.116 mm

Nombre de ports

48 Port

Connexion face avant

Coudé

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

1.515 kg

Matériaux

Description Material
Panel Steel

Capacité maximale

48 connecteurs

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Catégorie de données

Catégorie 6A

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

Liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec 10GX cordon de raccordement et 10GX assemblages de câbles préterminés.

Pièces incluses

4 vis (10x32) ; 4 vis (12x24) ; 1 demi-feuille imprimable LabelFlex ; 2 porte-étiquettes ; 2 sangles Velcro ; 2 supports de gestion des câbles arrière ; 1 barre.

Notes

Voir AX102283 pour les spécifications des prises modulaires.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.306 Date de révision : 03-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.306 Date de révision : 03-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX105364 Noir 611589007511