Numéro de produit: 10GX KCON Cpl PP AngFlex 24 1U

Panneau de couplage KeyConnect AX104569-10GX AngleFlex 24 ports 1U, préchargé, UTP

Panneau de brassage AngleFlex, 24 ports, 1U, avec coupleur RJ45 10GX

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN 10GX, TIA Catégorie 6A, 10GBASE-T

Hauteur totale

44.450 mm

Largeur totale

482.600 mm

Profondeur totale

78.740 mm

Nombre de ports

24 Port

Connexion face avant

Coudé

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

1.733 kg

Matériaux

Description Material
Panel Steel

Capacité maximale

24 connecteurs

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Catégorie de données

Catégorie 6A

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

Liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec les cordons de raccordement 10GX et les assemblages de câbles préterminés 10GX

Pièces incluses

4 vis (10 x 32) ; 4 vis (12 x 24) ; 1 demi-feuille d'étiquettes imprimables ; 2 bandes Velcro ; 2 supports de gestion des câbles arrière ; 1 guide d'installation

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.79 Date de révision : 04-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.79 Date de révision : 04-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX104569 Noir 611589006781