Numéro de produit: 10GX KCONN coupleur PP 48 1U

Panneau de brassage KeyConnect AX104592-10GX 48 ports, 1U, UTP, préchargé

Panneau de brassage KeyConnect, 48 ports, 1U, avec coupleur RJ45 10GX

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules pouvant être utilisés avec les systèmes Belden IBDN 10GX.

Hauteur totale

43.940 mm

Largeur totale

504.900 mm

Profondeur totale

161.04 mm

Nombre de ports

48 Port

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

0.454 kg

Matériaux

Description Material
Panel Steel

Capacité maximale

48 connecteurs

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Catégorie de données

Catégorie 6A

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec 10GX cordon de raccordement et 10GX assemblages de câbles préterminés.

Pièces incluses

4 vis (10 x 32) ; 4 vis (12 x 24) ; 1 demi-feuille d'étiquettes imprimables ; 2 bandes Velcro ; 2 supports de gestion des câbles arrière ; 1 guide d'installation

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX104691 fourni avec le produit. Reportez-vous à AX104024 pour les spécifications des coupleurs 10GX

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.306 Date de révision : 04-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.306 Date de révision : 04-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX104592 Noir 611589006859