Numéro de produit: 10GX KCONN Cpl PP coudé 48 1U

Panneau de connexion KeyConnect AX105348-10GX AngleFlex 48 ports 1U, préchargé, UTP

Panneau de brassage incliné, 48 ports, 1U avec coupleur RJ45 10GX

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN 10GX, TIA Catégorie 6A, 10GBASE-T

Hauteur totale

44.450 mm

Largeur totale

482.600 mm

Profondeur totale

265.176 mm

Nombre de ports

48 Port

Connexion face avant

Coudé

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

1.179 kg

Matériaux

Description Material
Panel Steel

Capacité maximale

48 connecteurs

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Catégorie de données

Catégorie 6A

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

Liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec les cordons de raccordement 10GX et les assemblages de câbles préterminés 10GX

Pièces incluses

4 vis (10x32) ; 4 vis (12x24) ; 1 demi-feuille imprimable LabelFlex ; 2 sangles Velcro ; 2 supports de gestion des câbles arrière ; 1 barre.

Notes

Voir AX102283 pour les spécifications des prises modulaires.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.190 Date de révision : 04-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.190 Date de révision : 04-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX105348 Noir 611589007320