Numéro de produit: 10GX KCONN PP 48 2U

Panneau de brassage KeyConnect AX103256-10GX 48 ports 2U, UTP, préchargé

Panneau de brassage KeyConnect 10GX, 48 ports, 2U

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN 10GX, TIA Catégorie 6A, ISO Classe EA, 10GBASE-T

Hauteur totale

88.9 mm

Largeur totale

482.600 mm

Profondeur totale

33.020 mm

Nombre de ports

48 Port

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

1.134 kg

Matériaux

Description Material
Panel Steel

Capacité maximale

48 connecteurs

Résistance diélectrique

1 000 V RMS à 60 Hz pendant 1 minute

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de raccordement

2.5 mOhm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6A - TIA 568.B.2-10, ISO/IEC 11801:2002 amendement 2

Autres normes

Partie 68 de la FCC , Sous-partie F , IEC 60603-7

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

10 cordons modulaires GX

Pièces incluses

4 vis (10 x 32) ; 4 vis (12 x 24) ; 1 porte-étiquette ; 1 demi-feuille imprimable LabelFlex ; 2 sangles Velcro ; 2 supports de gestion des câbles ; 1 guide d'installation ; 1 kit 10GX X-BAR

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX104691 fourni avec le produit

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.310 Date de révision : 03-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.310 Date de révision : 03-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX103256 Titanium 611589005746