Numéro de produit: Panneau 10GX REVConnect 48P

RVAPPF2U48-10GX Panneau de brassage REVConnect 48 ports, préchargé, UTP

Panneau de brassage 10GX REVConnect, 48 ports, 2U (préchargé)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes 10GX, TIA Catégorie 6A, ISO Classe EA, 10GBASE-T

Hauteur totale

3.47 in

Largeur totale

19 in

Profondeur totale

2 in

Nombre de ports

48 Port

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

3.083 lbs

Matériaux

Description Material Color
Panel Steel Black/White
Frame PC/ABS Black/White
Management Bar Steel Black
Clear Window Polycarbonate Transparent

Capacité maximale

48 connecteurs (préchargés)

Résistance diélectrique

1 000 V RMS à 60 Hz pendant 1 minute (signaux à la terre)

Courant nominal

1.300 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de raccordement

2.5 mOhm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

REVConnect

Compatibilité d'outil

Outil de raccordement REVConnect (RVUTT01)

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Rétention du câble/connecteur

15 livre

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Rétention prise/connecteur

11.250 lbs

Indice UL

UL94 V-0

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6A - TIA 568.2-D, Catégorie 6A - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseT< souper> MT< /souper> (jusqu'à 100 W)

Autres normes

Partie 68 de la FCC , Sous-partie F , IEC 60603-7

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Prises modulaires 10GX REVConnect, cordons modulaires 10GX

Pièces incluses

48 prises REVConnect 10GX noires (RVAMJKUBK-S1) ; 50 cœurs REVConnect ; 8 fenêtres transparentes ; 2 barres de gestion des câbles arrière ; 4 vis (10 x 32) ; 4 vis (12 x 24) ; 2 bandes Velcro ; 4 cadres ; 1 guide d'installation

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX106520 fourni avec le produit

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.165 Date de révision : 03-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.165 Date de révision : 03-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
RVAPPF2U48BK Noir 611589225076