Numéro de produit: AP106503

Panneau de brassage KeyConnect blindé et non blindé avec obturateur, 24 ports, 1U, noir (vide)

Panneau de brassage KeyConnect blindé et non blindé avec obturateur, 24 ports, 1U, style plat, noir (vide)

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800, 3600, 2400 et 1200.

Hauteur totale

44.5 mm

Largeur totale

482.6 mm

Profondeur totale

110 mm

Nombre de ports

24 Port

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

0.8 kg

Matériaux

Description Material
Panel Body SPCC
Transparent Shutter & Label Holder PC
Black Plastic ABS

Capacité maximale

24 connecteurs

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Pièces connexes

Compatible avec les prises modulaires KeyConnect 10GX, CAT6+ et CAT5E, les prises modulaires REVConnect ainsi que les modules multimédias KeyConnect.

Pièces incluses

4 vis (M6 x 16) ; 4 écrous M6 ; 1 câble de terre (200 mm), barre de gestion des câbles arrière, serre-câbles

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX105408 fourni avec le produit

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 08-04-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 08-04-2022


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation
AP106503 Noir 1U