Numéro de produit: CAT 5E HD-110 PP 48 2U

Panneau de brassage AX103259-CAT 5E HD-110, 48 ports, 2U, préchargé, câble UTP

Panneau de brassage CAT5E HD-110, 48 ports, 2U

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN 1200, TIA Catégorie 5e, ISO Classe D, 1000BASE-T, 100BASE-T

Hauteur totale

3.440 in

Largeur totale

19.000 in

Profondeur totale

1.35 in

Nombre de ports

48 Port

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

1.700 lbs

Matériaux

Description Material
Panel Steel

Capacité maximale

48 connecteurs (préchargés)

Résistance diélectrique

1,000 V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de raccordement

2.5 mOhm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

HDPP

Compatibilité d'outil

Outil de connexion Gigaflex (AX100749)

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Type de raccordement

Universel T568A/B

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 5 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Autres normes

Partie 68 de la FCC , Sous-partie F , IEC 60603-7

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Cordons modulaires CAT5E

Pièces incluses

4 vis (10x32) ; 4 vis (12x24) ; 1 demi-feuille imprimable LabelFlex ; 1 guide d'installation.

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX100733 fourni avec le produit

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.311 Date de révision : 04-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.311 Date de révision : 04-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX103259 Noir 611589005777