Numéro de produit: CAT 6 coudé PP 24 1U

Panneau de brassage coudé AX105360-CAT 6, 24 ports, 1U, précâblé, câble UTP

Panneau de brassage incliné, 24 ports, 1U avec prise modulaire RJ45 CAT6+

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN CAT6+, TIA catégorie 6+

Hauteur totale

1.75 in

Largeur totale

19.000 in

Profondeur totale

10.440 in

Nombre de ports

24 Port

Connexion face avant

Coudé

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

2.700 lbs

Matériaux

Description Material
Panel Steel

Capacité maximale

24 connecteurs

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Catégorie de données

Catégorie 6

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

Liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec les cordons de raccordement CAT6+ et les assemblages de câbles pré-terminés CAT6+ .

Pièces incluses

4 vis (10x32) ; 4 vis (12x24) ; 1 demi-feuille imprimable LabelFlex ; 2 porte-étiquettes ; 2 sangles Velcro ; 2 supports de gestion des câbles arrière ; 1 barre.

Notes

Voir AX102283 pour les spécifications des prises modulaires.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.128 Date de révision : 03-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.128 Date de révision : 03-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX105360 Noir 611589007474