Numéro de produit: Coupleur CAT 6 KCONN PP 48 1U

AX104591-Panneau de brassage pour coupleur KeyConect CAT 6, 48 ports, 1U, UTP

Panneau de brassage KeyConnect, 48 ports, 1U, avec coupleur RJ45 CAT6+

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules pouvant être utilisés avec les systèmes Belden IBDN 10GX.

Hauteur totale

1.73 in

Largeur totale

19.88 in

Profondeur totale

6.34 in

Nombre de ports

48 Port

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

1.00 lbs

Matériaux

Description Material
Panel Steel

Capacité maximale

48 connecteurs

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Catégorie de données

Catégorie 6

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec les cordons de raccordement CAT6+ et les assemblages de câbles pré-terminés CAT6+ .

Pièces incluses

4 vis (10 x 32) ; 4 vis (12 x 24) ; 1 demi-feuille d'étiquettes imprimables ; 2 bandes Velcro ; 2 supports de gestion des câbles arrière ; 1 guide d'installation

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX104691 fourni avec le produit. Reportez-vous à AX104215 pour les spécifications des coupleurs

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.305 Date de révision : 27-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.305 Date de révision : 27-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX104591 Noir 611589006842