Numéro de produit: CAT 6 KCONN PP 48 2U

Panneau de brassage KeyConect AX103255-CAT 6, 48 ports, 2U, préchargé, câble UTP

Panneau de brassage CAT6+ KeyConnect, 48 ports, 2U

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN 4800, 3600, 2400, TIA Catégorie 6, ISO Classe E, 1000BASE-T

Hauteur totale

3.5 in

Largeur totale

19.000 in

Profondeur totale

1.3 in

Nombre de ports

48 Port

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

2.500 lbs

Matériaux

Description Material
Panel Steel

Capacité maximale

48 connecteurs (préchargés)

Résistance diélectrique

1,000 V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de raccordement

2.5 mOhm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Type de raccordement

Universel T568A/B

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6 - TIA 568.C.2, ISO/IEC 11801:2002 Ed.2, EIA/ECA 310

Vérification des performances par un tiers

ETL - Catégorie vérifiée 6

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

Liste des normes binationales

Pièces connexes

Cordons modulaires CAT6+

Pièces incluses

4 vis (10 x 32) ; 4 vis (12 x 24) ; 1 porte-étiquette ; 1 demi-feuille imprimable LabelFlex ; 2 bandes Velcro ; 2 supports de gestion des câbles arrière ; 1 guide d'installation ; 1 kit de barre de terminaison

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX104691 fourni avec le produit

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.252 Date de révision : 03-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.252 Date de révision : 03-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX103255 Noir 611589005722