Numéro de produit: CAT 6 UHD PP 48 1U

Panneau de brassage AX103263-CAT 6 UHD, 48 ports, 1U, préchargé, câble UTP

Panneau de brassage ultra-haute densité CAT6+, 48 ports, 1U

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Système IBDN 4800, 3600, 2400, TIA Catégorie 6, ISO Classe E, 1000BASE-T

Hauteur totale

1.75 in

Largeur totale

19.000 in

Profondeur totale

1.360 in

Nombre de ports

48 Port

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

1.900 lbs

Matériaux

Description Material
Panel Steel

Capacité maximale

48 connecteurs (préchargés)

Résistance diélectrique

1,000 V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de raccordement

2.5 mOhm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

UHD

Compatibilité d'outil

Outil de connexion Gigaflex (AX100749)

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Type de raccordement

Universel T568A/B

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6 - TIA 568.B.2-1, ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Autres normes

Partie 68 de la FCC , Sous-partie F , IEC 60603-7

Vérification des performances par un tiers

ETL - Catégorie vérifiée 6

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Cordons modulaires CAT6+

Pièces incluses

4 vis (10 x 32) ; 4 vis (12 x 24) ; 1 demi-feuille d'étiquettes imprimables ; 2 bandes Velcro ; 2 supports de gestion des câbles arrière, 1 guide d'installation, 1 kit de barre de terminaison.

Notes

Pour une installation correcte, reportez-vous au guide d'installation PX104692 fourni avec le produit.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.310 Date de révision : 03-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.310 Date de révision : 03-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX103263 Noir 611589005814