Numéro de produit: CAT6+ REVConnect coudé PP 48P

Panneau de brassage coudé RV6PPA2U48-CAT6+ REVConnect, 48 ports

Panneau de brassage CAT6+ REVConnect, incliné, 48 ports, 2U (préchargé)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes 2400, 3600, 4800, TIA Catégorie 6+, ISO Classe E, 1GBASE-T

Hauteur totale

3.47 in

Largeur totale

19.000 in

Profondeur totale

5.830 in

Nombre de ports

48 Port

Connexion face avant

Coudé

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

3.326 lbs

Matériaux

Description Material Color
Panel Steel Black/White
Frame PC/ABS Black/White
Management Bar Steel Black
Clear Window Polycarbonate Transparent

Capacité maximale

48 connecteurs (préchargés)

Résistance diélectrique

1 000 V RMS à 60 Hz pendant 1 minute (signaux à la terre)

Courant nominal

1.300 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de raccordement

2.5 mOhm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Compatibilité d'outil

Outil de raccordement REVConnect (RVUTT01)

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Rétention du câble/connecteur

15 livre

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Rétention prise/connecteur

11.250 lbs

Indice UL

UL94V-0

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6 - TIA 568.C.2, Catégorie 6 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseT< souper> MT< /souper> (jusqu'à 100 W)

Autres normes

Partie 68 de la FCC , Sous-partie F , IEC 60603-7

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Prises REVConnect CAT6, cordons modulaires CAT6+ +

Pièces incluses

48 prises REVConnect Cat6 noires préchargées ; 50 cœurs REVConnect ; 4 vis (10 x 32) ; 4 vis (12 x 24) ; 2 sangles Velcro ; 8 fenêtres transparentes ; 2 barres de gestion des câbles arrière ; 1 guide d'installation+

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX106520 fourni avec le produit

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.94 Date de révision : 04-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.94 Date de révision : 04-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
RV6PPA2U48BK Noir 611589224956