Numéro de produit: KCONN coudé PP 24 1U

Panneau de brassage coudé KeyConnect AX104599, 24 ports, 1U, vide, UTP

Panneau de brassage incliné KeyConnect, 24 ports, 1U, vide

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800, 2400 et 1200.

Hauteur totale

44.450 mm

Largeur totale

482.600 mm

Profondeur totale

189.230 mm

Nombre de ports

24 Port

Connexion face avant

Coudé

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

0.735 kg

Matériaux

Description Material
Panel Steel

Capacité maximale

24 connecteurs

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec les prises modulaires KeyConnect 10GX, CAT6+ et CAT5E ainsi qu'avec les modules multimédias KeyConnect.

Pièces incluses

4 vis (10 x 32) ; 4 vis (12 x 24) ; 1 demi-feuille LabelFlex imprimable ; 2 porte-étiquettes ; 2 bandes Velcro ; 2 supports de gestion des câbles arrière, 1 barre de gestion des câbles

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.164 Date de révision : 03-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.164 Date de révision : 03-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX104599 Noir 611589066952