Numéro de produit: KCONN PP plat 48 1U

Panneau de brassage plat KeyConnect AX103121, 48 ports, 1U, vide, UTP

Panneau de brassage KeyConnect, 48 ports, 1U, vide

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible UNIQUEMENT avec les prises et coupleurs modulaires REVConnect et KeyConnect qui conviennent à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800, 2400 et 1200.

Hauteur totale

44.450 mm

Largeur totale

482.600 mm

Profondeur totale

33.020 mm

Nombre de ports

48 Port

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

0.454 kg

Matériaux

Description Material
Panel Steel

Capacité maximale

48 connecteurs

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

Certifications ACA, c(UL)us

Pièces connexes

Compatible avec les prises modulaires et les coupleurs modulaires KeyConnect 10GX, CAT6+ et CAT5E UNIQUEMENT.

Pièces incluses

4 vis (10 x 32) ; 4 vis (12 x 24) ; 1 demi-feuille d'étiquettes imprimables ; 2 bandes Velcro ; 2 supports de gestion des câbles arrière ; 1 barre de gestion ; 1 guide d'installation

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX104691 fourni avec le produit

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.306 Date de révision : 03-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.306 Date de révision : 03-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX103121 Noir 611589034531