Numéro de produit: KCONN PP blindé 24 1U

Panneau de brassage blindé KeyConnect 24 ports, 1U-AX106902 (noir)-AX104563 (titane), vide

Panneau de brassage blindé KeyConnect, 24 ports, 1U, vide

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800, 2400 et 1200.

Notes du tableau du nuancier1

Noir

Notes du tableau du nuancier 2

Titanium

Hauteur totale

43.688 mm

Largeur totale

482.600 mm

Profondeur totale

118.618 mm

Nombre de ports

24 Port

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

1.315 kg

Matériaux

Description Material
Panel Steel

Capacité maximale

24 connecteurs

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Raccordement connexion arrière

Oui

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec les prises modulaires KeyConnect 10GX, CAT6+ et CAT5E ainsi qu'avec les modules multimédias KeyConnect.

Pièces incluses

4 vis (10 x 32) ; 4 vis (12 x 24) ; 1 porte-étiquette imprimable ; 2 sangles Velcro ; 2 supports/barres de gestion des câbles arrière, 1 guide d'installation, 1 kit de fil de terre 12 AWG

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX105408 fourni avec le produit

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.144 Date de révision : 03-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.144 Date de révision : 03-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX104563 Titanium 611589064620