Numéro de produit: AX107321

Plaques frontales et panneaux - Panneau de brassage coudé KeyConnect, vide, UTP

Panneau de brassage coudé KeyConnect, 48 ports, 2U, blanc signal, vide

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800, 2400 et 1200

Hauteur totale

3.5 in

Largeur totale

19 in

Profondeur totale

7.45 in

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

1.14 kg

Matériaux

Description Material
Panel Steel

Capacité maximale

48 connecteurs

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec les prises modulaires KeyConnect 10GX, CAT6+ et CAT5E ainsi qu'avec les modules multimédias KeyConnect

Pièces incluses

4 vis (10 x 32) ; 4 vis (12 x 24) ; 1 demi-feuille LabelFlex imprimable ; 2 porte-étiquettes ; 2 bandes Velcro ; 2 supports de gestion des câbles arrière, 1 barre de gestion des câbles

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.12 Date de révision : 04-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.12 Date de révision : 04-12-2025