Numéro de produit: KCONN Chargement frontal PP 48 2U

AX106289, Panneau de brassage frontal KeyConnect 48 ports, 2U, vide, UTP

Panneau de brassage d'accès avant KeyConnect, 48 ports, 2U, vide

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
KCONN Chargement frontal PP 48 2U

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec Belden Systems 10GX, 4800, 3600, 2400 et 1200.

Hauteur totale

88.138 mm

Largeur totale

482.600 mm

Profondeur totale

98.323 mm

Nombre de ports

48 Port

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton Conditionnement de 48 collerettes par sac

Poids

0.240 kg

Matériaux

Description Material Color
Panel Steel Black
Bezel Polycarbonate Black
Management Bar Steel Black

Capacité maximale

48 connecteurs

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec les prises et coupleurs 10GX, CAT6+, CAT5E, ainsi qu'avec les modules multimédia KeyConnect

Pièces incluses

4 vis (10 x 32) ; 4 vis (12 x 24) ; 48 caches ; 1 barre de gestion des câbles arrière ; 1 guide d'installation

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX106172 fourni avec le produit ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.57 Date de révision : 03-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.57 Date de révision : 03-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
AX106289 Noir 611589182959