Numéro de produit: Panneau DataConnect CAT6A 24P

Panneau de brassage DataConnect DCAPPF1U24-CAT6A, UTP, 24 ports

Panneau de brassage DataConnect CAT6A, UTP, plat, 24 ports, 1U (préchargé)

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif
Panneau DataConnect CAT6A 24P

Spécifications

Applications recommandées

Ethernet 10/100/1000BASE-T, 2,5G/5G/10GBASE-T

Hauteur totale

1.75 in

Largeur totale

19.000 in

Profondeur totale

2.960 in

Nombre de ports

24 Port

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

2.008 lbs

Matériaux

Description Material Color
Panel Steel Black
Management Bar Steel/Plastic Black

Capacité maximale

24 connecteurs (préchargés)

Résistance diélectrique

1,000 V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de raccordement

2.5 mOhm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

DataConnect

Compatibilité d'outil

Outil de connexion Belden 110 (AX100749), poste de raccordement MediaFlex (AX101852), outil de raccordement rapide de Belden (AX105566)

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Rétention du câble/connecteur

11.25 livre

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Rétention prise/connecteur

11.250 lbs

Indice UL

UL94V-0

Conformité ISO/IEC

IEC 60603-7

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA 1096-A (anciennement FCC partie 68-F)

Conformité IEEE

IEEE 802.3at type 1 et 2 (PoE) jusqu'à 30 W, IEEE 802.3bt type 3 et 4 (PoE) jusqu'à 100 W, CISCO (UPOE) jusqu'à 60 W, Power over HDBaseTTM (POH) jusqu'à 100 W

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us listé, UL 1863, UL fichier E77103

Pièces connexes

Prises modulaires DataConnect CAT6A, cordon modulaire DataConnect CAT6A

Pièces incluses

4 vis (12 x 24) ; 1 demi-feuille d'étiquettes imprimables ; 2 bandes Velcro ; 1 barre de support de câble arrière, 1 guide d'installation, 24 capuchons de protection

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX106898 fourni avec le produit

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 19-11-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 19-11-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement UPC
DCAPPF1U24BK Noir 1U 611589249249

Ressources

Resources