Numéro de produit: LC1AN24B

Panneau de brassage incliné KeyConnect CAT6A, 24 ports, 1U

Panneau de brassage incliné KeyConnect CAT6A, 24 ports, 1U, noir, équipé d'une barre de support et préchargé avec une prise modulaire &

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Nuancier

Color
Black

Nombre de ports

24 Port

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Matériaux

Description Material
Panel Steel
Front Connection – Jack Copper Alloy with 50µ Gold over Nickel
Rear Connection – Jack Copper Alloy with Nickel Plating
Jack Body Plastic – UL940V-2

Capacité maximale

24 connecteurs

Résistance diélectrique

1000 V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute

Résistance d'isolement

500 MOhm Minimum

Résistance de contact (contact de commutateur)

20 mOhm

Courant

Max. Recommended Current [A]
1.5 A

Plage de température d'installation

-10⁰C à +60⁰C

Plage de température de stockage

-40⁰C à +70⁰C

Plage de température de fonctionnement

-10⁰C à +60⁰C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Compatibilité fiche/prise

RJ45, RJ11

Interface de terminaison

Termination Connection Durabilities
Front Mated Type – Flush and Angled Connection 750 Cycles
Rear Termination Type IDC Connection 20 Terminations

Catégorie de données

Catégorie 6A

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces incluses

Barre en X pour les prises de courant, 4 vis (10X32), 4 vis (12X24), 1 guide d'installation, 1 fil de terre 24 AWG (pour les panneaux plats uniquement)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 08-04-2022

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 08-04-2022


Ressources

Resources