Numéro de produit: Câble UTP PPRO PP 1U 24P 10GX CPL

Panneau non blindé PPC6AUC-PatchPro 24 ports UTP Cat6A compatible iPLM, 1U, équipé d'un coupleur RJ45 non blindé 10GX

Panneau PatchPro 24 ports UTP Cat6A iPLM Ready non blindé, 1U, équipé d'un coupleur RJ45 10GX non blindé

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câblage horizontal et de bâtiment pour l’application de correctifs intelligents (basés sur RFID). Prend en charge les applications actuelles et futures des catégories 6a et 6, telles que : 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Hauteur totale

45 mm

Largeur totale

483 mm

Profondeur totale

113 mm

Nombre de ports

24 Port

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans une boîte.

Matériaux

Description Material Color
Panel Zinc-coated Steel Black
Body of connector Plastic Black

Capacité maximale

24 connecteurs

Résistance diélectrique

1 000 V RMS à 60 Hz pendant 1 minute

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 MOhm Minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Résistance de raccordement

2.5 mOhm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Keystone

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Type de raccordement

Universel T568A/B

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

ISO/IEC 11801-1:2017(éd.3) ; TIA 568-C.3 ; EN 50173:2018

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

PatchPro Connectivity, coupleur 10GX UTP, PPRO PC 10GX UTP LSZH, kit de mise à niveau RFID

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.60 Date de révision : 19-11-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.60 Date de révision : 19-11-2024


Références des pièces

Article n° Couleur
PPC6AUC Noir

Ressources

Resources