Numéro de produit: PPRO PP 1U 24P 10GX JACK STP

Panneau blindé PPC6ASR-PatchPro 24 ports STP Cat6A compatible iPLM, 1U, emballage comprenant une prise modulaire blindée RJ45 10GX

Panneau blindé PatchPro 24 ports STP Cat6A iPLM Ready, 1U, 24 prises REVConnect 10GX STP incluses (non préchargées)

  • Disponibilité:
    EMEA | Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câblage horizontal et de bâtiment pour l’application de correctifs intelligents (basés sur RFID). Prend en charge les applications actuelles et futures des catégories 6a et 6, telles que : 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet), 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 100 Base-T, 10 Base-T, FDDI, ATM

Hauteur totale

45 mm

Largeur totale

483 mm

Profondeur totale

113 mm

Nombre de ports

24 Port

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans une boîte.

Matériaux

Description Material Color
Panel Zinc-coated Steel Black
Body of connector Zinc-coated Steel Metal

Capacité maximale

24 connecteurs

Résistance diélectrique

1 000 V RMS à 60 Hz pendant 1 minute

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 MOhm Minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Résistance de raccordement

2.5 mOhm

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Keystone

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Type de raccordement

Universel T568A/B

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

ISO/IEC 11801-1:2017(éd.3) ; TIA 568-C.3 ; EN 50173:2018

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

Connectivité PatchPro, 10GX JACK STP, PPRO PC 10GX STP LSZH, kit de mise à niveau RFID

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.60 Date de révision : 19-11-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.60 Date de révision : 19-11-2024


Références des pièces

Article n° Couleur
PPC6ASR Noir

Ressources

Resources