Numéro de produit: RVAPPF2U48BK-P

Façades et panneaux - Panneau de brassage 10GX REVCONNECT, 2U 48 ports imprimés, préchargé, UTP

PANNEAU DE RACCORDEMENT 10GX REVCONNECT, 48 PORTS, 2U (PRÉCHARGÉ - IMPRIMÉ)

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Systèmes 10GX, TIA Catégorie 6A, ISO Classe EA, 10GBASE-T

Hauteur totale

3.470 in

Largeur totale

19.000 in

Profondeur totale

4 in

Nombre de ports

48 Port

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballé individuellement dans une boîte en carton

Poids

3.083 lbs

Matériaux

Description Material Color
Panel Steel Black
Frame PC/ABS Black
Management Bar Steel Black
Clear Window Polycarbonate Transparent

Capacité maximale

48 connecteurs (le panneau de raccordement est préchargé)

Résistance diélectrique

1 000 V RMS à 60 Hz pendant 1 minute

Courant nominal

1.300 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Résistance de raccordement

2.5 mOhm

Connexion accouplée

Frequency (MHz) Max. Insertion Loss TIA* (dB) Max. Insertion Loss Belden** (dB) Min. NEXT TIA* (dB) Min. FEXT TIA* (dB) Min. FEXT Belden** (dB) Min. Return Loss TIA* (dB) Min. Return Loss Belden** (dB) Min. PSANEXT TIA* (dB) Min. PSANEXT Belden** (dB) Min. PSAACRF TIA* (dB) Min. PSAACRF Belden** (dB) Min. Balanced TCL TIA* (dB) Min. Balanced TCL Belden** (dB)
1 0.1 dB 0.05 dB 75 dB 75 dB 80 dB 30 dB 34.1 dB 70.5 dB 72 dB 67 dB 72 dB 40 dB 45 dB
4 0.1 dB 0.05 dB 75 dB 71.1 dB 75.1 dB 30 dB 34.1 dB 70.5 dB 72 dB 67 dB 72 dB 40 dB 45 dB
8 0.1 dB 0.05 dB 75 dB 65 dB 69 dB 30 dB 34.1 dB 70.5 dB 72 dB 67 dB 72 dB 40 dB 45 dB
10 0.1 dB 0.05 dB 74 dB 63.1 dB 67.1 dB 30 dB 34.1 dB 70.5 dB 72 dB 67 dB 72 dB 40 dB 45 dB
16 0.1 dB 0.06 dB 69.9 dB 59 dB 63 dB 30 dB 34.1 dB 70.5 dB 72 dB 67 dB 72 dB 40 dB 45 dB
20 0.1 dB 0.07 dB 68 dB 57.1 dB 61.1 dB 30 dB 34.1 dB 70.5 dB 72 dB 67 dB 72 dB 40 dB 45 dB
25 0.1 dB 0.08 dB 66 dB 55.1 dB 59.1 dB 30 dB 34.1 dB 70.5 dB 72 dB 67 dB 72 dB 40 dB 45 dB
31.25 0.11 dB 0.09 dB 64.1 dB 53.2 dB 57.2 dB 30 dB 34.1 dB 70.5 dB 72 dB 67 dB 72 dB 38.1 dB 45 dB
62.5 0.16 dB 0.14 dB 58.1 dB 47.2 dB 51.2 dB 30 dB 34.1 dB 70.5 dB 72 dB 67 dB 72 dB 32.1 dB 39.1 dB
100 0.2 dB 0.18 dB 54 dB 43.1 dB 47.1 dB 28 dB 30 dB 70.5 dB 72 dB 67 dB 72 dB 28 dB 35 dB
200 0.28 dB 0.26 dB 48 dB 37.1 dB 41.1 dB 22 dB 24 dB 64.5 dB 66 dB 61 dB 66 dB 22 dB 29 dB
250 0.32 dB 0.3 dB 46 dB 35.1 dB 39.1 dB 20 dB 22 dB 62.5 dB 64 dB 59 dB 64 dB 20 dB 27 dB
300 0.35 dB 0.33 dB 42.9 dB 33.6 dB 37.6 dB 18.5 dB 20.5 dB 61 dB 62.5 dB 57.5 dB 62.5 dB 18.5 dB 25.5 dB
400 0.4 dB 0.38 dB 37.9 dB 31.1 dB 35.1 dB 16 dB 18 dB 58.5 dB 60 dB 55 dB 60 dB 16 dB 23 dB
500 0.45 dB 0.43 dB 34 dB 29.1 dB 33.1 dB 14 dB 16 dB 56.5 dB 58 dB 53 dB 58 dB 14 dB 21 dB
625 0.48 dB 31.2 dB 13 dB 56.1 dB 56.1 dB 21 dB

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

REVConnect

Compatibilité d'outil

Outil de raccordement REVConnect (RVUTT01)

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Connexion avant de raccordement

Oui

Raccordement connexion arrière

Oui

Rétention du câble/connecteur

15 livre

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Rétention prise/connecteur

11.250 lbs

Interface de terminaison

Connection Durabilities
Mated Connection 750 cycles
Mated Connection 200 cycles

Indice UL

UL94 V-0

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6A - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2, TIA 568.2-D

Conformité IEEE

Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at type 1 et 2 (jusqu'à 30 W), IEEE 802.3bt/D1.7 type 3 et 4 (jusqu'à 100 W), CISCO UPOE (jusqu'à 60 W), Power over HDBaseT< souper> MT< /souper> (jusqu'à 100 W)

Autres normes

IEC 60603-7, ANSI/TIA 1096-A (anciennement FCC Partie 68-F)

Environnement

Intérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Coupleurs modulaires 10GX REVConnect, cordons 10GX RevConnect

Pièces incluses

48 coupleurs REVConnect 10GX, noirs, 50 conducteurs REVConnect, 8 fenêtres transparentes, 2 barres de gestion des câbles arrière, 4 vis (10 x 32), 4 vis (12 x 24), 2 bandes Velcro, 4 cadres, 1 guide d'installation

Notes

Pour une installation correcte, reportez-vous au guide d'installation PX106520 inclus avec le produit ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com Cable Gamme Min : 24 AWG, Max : Câble 22 AWG solide et toronné Diamètre d'isolation. Min : 0,035 po (0,89 mm), Max : 0,053 po (1,34 mm) Diamètre de la gaine extérieure max : 0,366 po (9,3 mm)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.33 Date de révision : 04-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.33 Date de révision : 04-12-2025


Ressources

Resources