Numéro de produit: Boîtier FX-M à raccorder sur site OM3

Boîtier multi pour consolidation de poste de travail à raccorder sur site OM3

Boîtier multi FX pour consolidation de poste de travail boîtier à raccorder sur site FX Multimode OM3

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
Boîtier FX-M à raccorder sur site OM3

Spécifications

Environnement

Intérieur

Applications recommandées

Solutions FiberExpress Ultra, dorsale, salle de télécommunications, salle de distribution principale, zone de poste de travail

Poids

0.5 kg

Hauteur totale

1.5 m

Largeur totale

4.5

Profondeur totale

6.6

Tests mécaniques

Description

Connexion face avant

Statique

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-10 à 75°C

Matériaux

Description Material Color Type
Floor Box Base Plastic - UL94V-0 Black
Floor Box Bottom Cover Metal Black
Floor Box Top Cover Metal Black
Front Connector Body Plastic - UL94V-0 Aqua LC Duplex

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Pièces connexes

PANNEAUX DE RACCORDEMENT FX UHD & FXU, CÂBLES DE RACCORDEMENT FX MPO, CORDONS DE RACCORDEMENT FX

Emballage

Emballage individuel dans une boîte Korrvu

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.106 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.106 Date de révision : 20-02-2026


Ressources

Resources