Numéro de produit: BOÎTIER MÉDIA 6 PORTS KEYCONNECT

Boîtier média de raccordement 6 ports KeyConnect

Le boîtier média 6 ports KeyConnect est disponible en différentes couleurs.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Hauteur totale

1.06 in

Largeur totale

3.35 in

Profondeur totale

4.84 in

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans une boîte.

Poids

0.2 kg

Matériaux

Material
Plastic

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C à +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

Inflammabilité UL

UL2043 Espaces de traitement d'air

Pièces connexes

Compatible avec les prises modulaires de type KeyConnect 10GX, CAT6+ et CAT5E.

Pièces incluses

(4) vis de montage #6-32, couvercle vis std (2) #4-40, (1) fermeture à glissière, (2) étiquettes, (2) étiquettes, fenêtre, (2) 2 adhésifs sur les deux faces

Notes

convient à l'installation dans des espaces plénum/de traitement de l'air selon UL 2043

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.318 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.318 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Nombre de ports
AX106512-BK Noir 6 Port
AX105816 Brun 6 Port
AX106512-EW Blanc électrique 6 Port

Ressources

Resources