Numéro de produit: BOÎTIER ADAPTATEUR KEYCONNECT SG SURF

Boîtier pour adaptateur de surface simple KeyConnect

Boîtier adaptateur de surface simple KeyConnect. Disponible en différentes couleurs.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Hauteur totale

4.5 m

Largeur totale

2.75

Profondeur totale

1.89

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.17 kg

Matériaux

Material
Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

Liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec les plaques frontales de type KeyConnect

Pièces incluses

Mousse adhésive double face, vis à bois

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.409 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.409 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur
AX104127 Amande
AX104128 Amande
AX102657 Blanc électrique
AX104129 Blanc électrique

Ressources

Resources