Numéro de produit: BOÎTIERS À ENTRÉE LATÉRALE KEYCONNECT

Boîtier d'entrée latérale KeyConnect, 6, 4, 2 ou 1 port

Boîtier d'entrée latérale KeyConnect. Disponible en plusieurs couleurs et nombres de port.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800, 3600, 2400 et 1200.

Hauteur totale

2.67 in

Largeur totale

2.52 in

Profondeur totale

1.2 in

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.07 kg

Matériaux

Material
Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Inflammabilité UL

UL2043 Espaces de traitement d'air

Liste de sécurité

Liste des normes binationales

Pièces connexes

Utilisation recommandée avec les prises modulaires REVConnect et KeyConnect

Pièces incluses

fenêtre transparente, étiquette, vis, serre-câble, mousse adhésive, icône de couleur, feuille d'instructions

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.433 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.433 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Nombre de ports
AX104132 Amande 1 Port
AX104133 Amande 2 Port
AX104134 Amande 4 Port
AX104135 Amande 6 Port
AX105352-AL Amande 1 Port
AX105353-AL Amande 2 Port
AX105354-AL Amande 4 Port
AX105355-AL Amande 6 Port
AX105352-BK Noir 1 Port
AX105353-BK Noir 2 Port
AX105352-GS Dark Gray 1 Port
AX102651 Blanc électrique 1 Port
AX102652 Blanc électrique 2 Port
AX102653 Blanc électrique 4 Port
AX102654 Blanc électrique 6 Port
AX105352-EW Blanc électrique 1 Port
AX105354-EW Blanc électrique 4 Port
AX105355-EW Blanc électrique 6 Port

Ressources

Resources