Numéro de produit: BOÎTIER MULTIMÉDIA MDVO 6 PORTS

Boîtier de sortie multimédia MDVO 6 ports

Le boîtier multimédia MDVO 6 ports est disponible en de nombreuses couleurs.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Hauteur totale

1.5 m

Largeur totale

6.3

Profondeur totale

7.4

Nombre de ports

6 Port

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans une boîte en carton

Poids

0.7 kg

Matériaux

Material
Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

MDVO

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Compatible avec les modules UTP et fibre 10GX, CAT6+ et CAT5E MDVO

Pièces incluses

Vis, serre-câble, MDVO vierge, fiche d'instruction, collerettes pour adaptateurs SC Duplex

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX106468 fourni avec le produit ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.178 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.178 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Nombre de ports
A0643206 Amande 6 Port
A0643208 Noir 6 Port
A0643205 Gris 6 Port
AX102595 Ivoire 6 Port
A0643207 Blanc 6 Port

Ressources

Resources