Numéro de produit: BOÎTIER À ENTRÉE LATÉRALE MDVO

Boîtier à entrée latérale MDVO 2 ports

Le boîtier à entrée latérale MDVO est disponible en plusieurs couleurs.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800,3600, 2400 et 1200

Hauteur totale

2.75 m

Largeur totale

2

Profondeur totale

1.11

Nombre de ports

2 Port

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.22 kg

Matériaux

Material
Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

MDVO

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec 10GX, CAT6+ et prises modulaires de type MDVO CAT5E et modules multimédia MDVO

Pièces incluses

mousse adhésive, feuille d'installation, vis #6,

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation P0820423 fourni avec le produit ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.170 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.170 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Nombre de ports
A0645272 Amande 2 Port
A0645274 Noir 2 Port
AX102590 Ivoire 2 Port
A0645273 Blanc 2 Port

Ressources

Resources