Numéro de produit: ADAPTATEUR AP-JIS-W

KIT ADAPTATEUR JIS AVEC OBTURATEUR, BLANC

KIT ADAPTATEUR JIS AVEC OBTURATEUR, BLANC

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec la plaque frontale standard JIS, prend en charge l'empreinte Keystone Catégorie Jack

Hauteur totale

22.7 mm

Largeur totale

44 mm

Profondeur totale

12.6 mm

Matériaux

Material
ABS

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

Inflammabilité UL

UL-94HB

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.4 Date de révision : 15-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.4 Date de révision : 15-10-2025


Ressources

Resources