Numéro de produit: AX10444XBB

86×86 KeyConnect – Boîtier arrière

Keyconnect 86×86, boîtier arrière (BLANC IVOIRE))

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Boîtier arrière dans les environnements de zone de travail Support de plaque frontale 86x86 pouvant être installé

Hauteur totale

86 mm

Largeur totale

86 mm

Profondeur totale

41.8 mm

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique transparent

Matériaux

Material
ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.4 Date de révision : 03-04-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.4 Date de révision : 03-04-2025


Références des pièces

Article n° Couleur
AX10444XBB Ivoire

Ressources

Resources