Numéro de produit: PLAQUES KEYCONNECT DG

Plaque double KeyConnect

Plaque frontale KeyConnect, double gang, encastrée, compatible avec les prises modulaires de style KeyConnect

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800, 3600, 2400, fibre et coaxial

Hauteur totale

4.5 m

Largeur totale

4.59

Profondeur totale

0.26

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.11 kg

Matériaux

Material
Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Compatible avec les prises modulaires de type KeyConnect 10GX, CAT6+, CAT5E et les connecteurs fibre et coaxiaux de type KeyConnect

Pièces incluses

6 vis 32, étiquettes en carton, fenêtres transparentes, inserts vierges KeyConnect

Notes

Pour une installation appropriée, voir le Guide d'installation PX103826. Consultez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.164 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.164 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Nombre de ports
AX102256 Amande 12 Port
AX102670 Amande 6 Port
AX104165 Noir 6 Port
AX104166 Noir 12 Port
AX102257 Blanc électrique 12 Port
AX102671 Blanc électrique 6 Port
AX104200 Ivoire 12 Port
AX104566 Ivoire 6 Port

Ressources

Resources