Numéro de produit: ADAPTATEUR KEYCONNECT 106

Adaptateur KeyConnect 106, 2 ou 4 ports

Adaptateur KeyConnect 106, compatible avec les modules KeyConnect UTP et multimédia

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800,3600, 2400 et 1200

Hauteur totale

4.09 in

Largeur totale

1.74 in

Profondeur totale

0.28 in

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Matériaux

Material
Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

Liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec 10GX, CAT6+ et prises modulaires de type MDVO CAT5E et modules multimédia MDVO

Pièces incluses

feuille d'installation, vis, joint plein

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation fourni avec le produit ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.409 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.409 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Nombre de ports
AX104120 Amande 2 Port
AX104123 Amande 4 Port
AX104122 Noir 2 Port
AX104125 Noir 4 Port
AX104475 Dark Gray 2 Port
AX104476 Dark Gray 4 Port
AX104121 Blanc 2 Port
AX104124 Blanc 4 Port

Ressources

Resources