Numéro de produit: PLAQUE FRONTALE DOUBLE INOXYDABLE KEYCONNECT

Plaque frontale double KeyConnect en acier inoxydable

Plaque frontale double en acier inoxydable KeyConnect, compatible avec les prises modulaires de style KeyConnect

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800, 3600, 2400, 1200, fibre et coaxial

Hauteur totale

4.5 m

Largeur totale

4.59

Profondeur totale

0.26

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.06 kg

Matériaux

Material
Stainless Steel

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

KeyConnect

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

Liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec les prises modulaires KeyConnect 10GX, CAT6+ et CAT5E et les modules multimédias KeyConnect

Pièces incluses

6 vis 32

Notes

Pour une installation appropriée, voir le Guide d'installation PX103826. Consultez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.414 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.414 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Nombre de ports
AX102011 Acier inoxydable 4 Port
AX102012 Acier inoxydable 6 Port
AX102013 Acier inoxydable 12 Port
AX104234 Acier inoxydable 12 Port
AX104479 Acier inoxydable 4 Port
AX104480 Acier inoxydable 6 Port

Ressources

Resources