Numéro de produit: PLAQUES FRONTALES D’INTERFACE (MDVO)

Plaque frontale d'interface, MDVO

Les plaques frontales d’interface MDVO sont disponibles dans une variété de nombres de ports et de couleurs.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800,3600, 2400 et 1200

Hauteur totale

4.49 in

Largeur totale

3 in

Profondeur totale

0.67 in

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.11 kg

Matériaux

Description Material
Faceplate Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

MDVO

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec 10GX, CAT6+ et prises modulaires de type MDVO CAT5E et modules multimédia MDVO

Pièces incluses

vierge, vis 6-32, étiquette en carton, fenêtre transparente, feuille d’installation

Notes

Pour une installation correcte, reportez-vous au guide d'installation PX101806 disponible sur notre site Web à l'adresse http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.298 Date de révision : 27-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.298 Date de révision : 27-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Nombre de ports
AX101432 Amande 2 Port
AX101436 Amande 4 Port
AX101440 Amande 6 Port
AX101434 Noir 2 Port
AX101438 Noir 4 Port
AX101442 Noir 6 Port
AX102777 Blanc électrique 2 Port
AX102778 Blanc électrique 4 Port
AX102779 Blanc électrique 6 Port
AX101435 Gris 4 Port
AX101439 Gris 6 Port
AX102583 Ivoire 4 Port
AX102584 Ivoire 6 Port
AX101433 Blanc 2 Port
AX101437 Blanc 4 Port
AX101441 Blanc 6 Port