Numéro de produit: ADAPTATEURS MDVO 106

Adaptateurs MDVO 106, 2 ou 4 ports

Les adaptateurs MDVO 106 sont disponibles en 2 ou 4 ports et sont disponibles dans de nombreuses couleurs.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800,3600, 2400 et 1200

Hauteur totale

4.1 m

Largeur totale

1.5

Profondeur totale

0.59

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Matériaux

Material
Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

MDVO

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec 10GX, CAT6+ et prises modulaires de type MDVO CAT5E et modules multimédia MDVO

Pièces incluses

feuille d'installation, vis n°6-32

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX100426 fourni avec le produit ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.178 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.178 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Nombre de ports
AX100305 Amande 2 Port
AX100309 Amande 4 Port
AX100307 Noir 2 Port
AX100311 Noir 4 Port
AX100304 Gris 2 Port
AX100308 Gris 4 Port
AX102591 Ivoire 2 Port
AX102592 Ivoire 4 Port
AX100306 Blanc 2 Port
AX100310 Blanc 4 Port