Numéro de produit: KITS DE FAÇADE DOUBLE MEDIAFLEX

Kit de plaque frontale MediaFlex 2 gangs

Kit de plaque frontale MediaFlex, double gang. Disponible en plusieurs couleurs et nombres de port.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800,3600, 2400 et 1200

Hauteur totale

4.62 m

Largeur totale

5.31

Profondeur totale

0.805

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.233 kg

Matériaux

Description Material
Faceplate Plastic - UL94V-0
Insert Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Mediaflex

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec les prises modulaires KeyConnect 10GX, CAT6+ et CAT5E et les modules multimédias KeyConnect

Pièces incluses

Fenêtres, papiers, 6 vis 32, 2 inserts ports, vierges, guide d'installation

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation PX102063 fourni avec le produit ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.164 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.164 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Nombre de ports
AX102434 Amande 12 Port
AX102436 Amande 8 Port
AX102519 Amande 8 Port
AX102521 Amande 6 Port
AX102523 Amande 6 Port
AX104492 Noir 12 Port
AX105770 Noir 6 Port
AX105772 Noir 8 Port
AX105774 Noir 6 Port
AX105776 Noir 8 Port
AX102435 Blanc électrique 12 Port
AX102437 Blanc électrique 8 Port
AX102520 Blanc électrique 8 Port
AX102522 Blanc électrique 6 Port
AX102524 Blanc électrique 6 Port
AX104488 Gris 12 Port
AX105769 Gris 6 Port
AX105771 Gris 8 Port
AX105773 Gris 6 Port
AX105775 Gris 8 Port
AX105782 Ivoire 8 Port
AX105783 Ivoire 8 Port
AX105784 Ivoire 12 Port
AX105785 Ivoire 6 Port
AX105786 Ivoire 8 Port