Numéro de produit: ADAPTATEURS DE MEUBLES MDVO MOD

Adaptateurs de meubles modulaires MDVO

Les adaptateurs de meubles modulaires MDVO sont disponibles en version à 3 ou 4 ports dans de nombreuses couleurs.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Compatible avec une variété de modules adaptés à une utilisation avec les systèmes Belden IBDN 10GX, 4800,3600, 2400 et 1200

Hauteur totale

3.3 m

Largeur totale

1.57

Profondeur totale

0.5

Connexion face avant

Affleurant

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.11 kg

Matériaux

Material
Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

MDVO

Rétention du connecteur/matériel

20 lbs

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec 10GX, CAT6+ et prises modulaires de type MDVO CAT5E et modules multimédia MDVO

Pièces incluses

feuille d'installation, vierge

Notes

Pour une installation correcte, consultez le Guide d'installation P0746008 fourni avec le produit ou visitez notre site Web à l'adresse http://www.belden.com.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.191 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.191 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Nombre de ports
A0407072 Amande 3 Port
AX100926 Amande 4 Port
A0407074 Noir 3 Port
A0407071 Gris 3 Port
AX100925 Gris 4 Port
AX102594 Ivoire 4 Port
AX102648 Ivoire 3 Port
A0407073 Blanc 3 Port
AX100927 Blanc 4 Port