Numéro de produit: INSERT STÉRÉO SVGA MEDIAFLEX

Insert stéréo SVGA multimédia Mediaflex

Insert SVGA multimédia MediaFlex, compatible avec la façade MediaFlex

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

MultimÉdia

Hauteur totale

0.93 m

Largeur totale

2.05

Profondeur totale

0.95

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique.

Poids

0.051 kg

Matériaux

Description Material Type
Front Connection Metal SVGA FeedThhrough
Rear Connection Metal SVGA FeedThhrough
Front Connection Metal 3.5 mm Audio
Rear Connection Metal Solder
Insert Plastic - UL94V-0

Plage de température d'installation

-10 à 60°C

Plage de température de stockage

-40 à 70°C

Plage de température de fonctionnement

-10 à 60°C

Compatibilité des systèmes de connecteurs

Mediaflex

Compatibilité d'outil

Outil de lancement (AX101185)

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Liste de sécurité

ACA, liste des normes binationales

Pièces connexes

Compatible avec les plaques MediaFlex

Notes

Pour une installation correcte, reportez-vous au guide d'installation PX102063 disponible sur notre site Web à l'adresse http://www.belden.com

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.68 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.68 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur
AX105158-AL Amande
AX105158-BK Noir
AX105158-EW Blanc électrique
AX105158-GY Gris
AX105158-IV Ivoire

Ressources

Resources