Numéro de produit: C601108030

Câbles assemblés - Câble modulaire CAT6+, 9,0 m (30 pi)

Cordon de raccordement CAT6+, UTP, paire collée, 4 paires, 24 AWG, CMR, T568A/B-T568A/B, gris, 9,0 m

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
C601108030

Spécifications

Applications recommandées

Système blindé IBDN 4800, système IBDN 3600, système IBDN 2400, TIA catégorie 6, ISO classe E, 1000BASE-T, prise en charge de l'alimentation par Ethernet (jusqu'à 100 W), Cisco UPOE (jusqu'à 60 W) et de l'alimentation par HDBase-T (jusqu'à 100 W)

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
24 Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material
PO - Polyolefin

Blindage extérieur

Material
Aluminum

Gaine extérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Diamètre nominal général

0.225 po

Schéma de câblage

T568A/B-T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique transparent

Matériaux

Description Material Type
Plug Polycarbonate RJ45
Boot Elastomer
Front Connection Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating Blades

Résistance diélectrique

1,000 V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Notes du tableau des hautes fréquences (nominales/typiques)

Spécifications du câble de 100 mètres - * TIA/EIA-568.2-D Catégorie 6 Standard------ PSACRF est officiellement PSELFEXT

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Connexion accouplée

Frequency (MHz) Max. Insertion Loss Belden** (dB) Min. Return Loss Belden** (dB) Min. Balanced TCL TIA* (dB) Min. Balanced TCL Belden** (dB)
1 MHz 2 dB 20 dB 40 dB 40 dB
4 MHz 3.7 dB 23 dB 40 dB 40 dB
8 MHz 5.2 dB 24.5 dB 40 dB 40 dB
10 MHz 5.9 dB 25 dB 40 dB 40 dB
16 MHz 7.4 dB 25 dB 38 dB 38 dB
20 MHz 8.3 dB 25 dB 37 dB 37 dB
25 MHz 9.3 dB 24.3 dB 36 dB 36 dB
31.25 MHz 10.4 dB 23.6 dB 35.1 dB 35.1 dB
62.5 MHz 14.9 dB 21.5 dB 32 dB 32 dB
100 MHz 19 dB 20.8 dB 30 dB 30 dB
200 MHz 27.5 dB 18.7 dB 27 dB 27 dB
250 MHz 31 dB 18 dB 26 dB 26 dB
300 MHz 34.2 dB 17.5 dB

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Tension de traction maximale recommandée

11.250 lbs

Rayon de cintrage minimum (ensemble du câble)

1.040 po

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Interface de terminaison

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

Indice UL

Colonne montante

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6 - TIA 568-C.2, Classe E - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2 Amendement 2

Autres normes

IEC 60603-7, ANSI/TIA 1096-A (anciennement FCC Partie 68-F)

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Utilisation – Intérieur

Oui

Tension nominale UL

300 V RMS

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Prises modulaires CAT6+ , coupleurs RJ45 CAT6+ , panneaux de brassage de coupleurs CAT6+

Notes

Poids : 0,027 lb/pi. Câble avec technologie de barrière EquiBlock

Étiquetage

Numéro de référence Belden, Acronyme de performance, Schéma de câblage et longueur des câbles

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 24-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 24-10-2025