Numéro de produit: C6D4CxyyzzzM

Cordon de raccordement en cuivre blindé CAT 6, 28 AWG, F/UTP, LSZH

Cordon de raccordement en cuivre blindé CAT 6, 28 AWG, F/UTP, LSZH

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câblage horizontal et bâtiment. Prend en charge les applications de catégorie 6 & 5e actuelles et futures, telles que : 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 10Base-T, 100Base-TX.

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
28 Stranded BC - Bare Copper 4

isolation

Material
PE - Polyethylene

Blindage extérieur

Drainwire Material
Stranded Tinned Copper

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.8 mm

Schéma de câblage

T568A/B-T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique transparent

Matériaux

Description Material Type
Plug Shielded Polycarbonate RJ45
Boot Polycarbonate Snagless
Front Connection Phosphor bronze plated with 1.27μm gold over 2.54μm nickel undercoat Blades

Résistance diélectrique

750 V AC (RMS)

Courant nominal

1.5 A

Résistance d'isolement

5 G ohm*km

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Tension nominale

120 V DC

Plage de température d'installation

0°C À + 50°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +75°C

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Interface de terminaison

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

TIA-568.2-D

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Pièces connexes

CAT6+ prises modulaires, CAT6+ panneaux de brassage

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 03-07-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 03-07-2023


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
C6D4C1100D5M Noir 0.5 m
C6D4C110001M Noir 1 m
C6D4C110002M Noir 2 m
C6D4C110003M Noir 3 m
C6D4C110005M Noir 5 m
C6D4C106001M Bleu 1 m
C6D4C106002M Bleu 2 m
C6D4C106003M Bleu 3 m
C6D4C106005M Bleu 5 m
C6D4C1050D5M Vert 0.5 m
C6D4C105001M Vert 1 m
C6D4C105002M Vert 2 m
C6D4C105003M Vert 3 m
C6D4C105005M Vert 5 m
C6D4C1080D5M Gris 0.5 m
C6D4C108001M Gris 1 m
C6D4C108002M Gris 2 m
C6D4C108003M Gris 3 m
C6D4C108005M Gris 5 m
C6D4C103001M Orange 1 m
C6D4C103002M Orange 2 m
C6D4C103003M Orange 3 m
C6D4C103005M Orange 5 m
C6D4C1070D5M Violet 0.5 m
C6D4C107001M Violet 1 m
C6D4C107002M Violet 2 m
C6D4C107003M Violet 3 m
C6D4C107005M Violet 5 m
C6D4C1030D5M Rouge 0.5 m
C6D4C102001M Rouge 1 m
C6D4C102002M Rouge 2 m
C6D4C102003M Rouge 3 m
C6D4C102005M Rouge 5 m
C6D4C1090D5M Blanc 0.5 m
C6D4C109001M Blanc 1 m
C6D4C109002M Blanc 2 m
C6D4C109003M Blanc 3 m
C6D4C109005M Blanc 5 m
C6D4C1040D5M Jaune 0.5 m
C6D4C104001M Jaune 1 m
C6D4C104002M Jaune 2 m
C6D4C104003M Jaune 3 m
C6D4C104005M Jaune 5 m