Numéro de produit: C6D4ZxyyzzzM

Cordon de raccordement en cuivre de petit diamètre CAT6 28AWG, UTP, LSZH

Cordon de raccordement en cuivre de petit diamètre CAT6 28AWG, UTP, LSZH

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câblage horizontal et bâtiment. Prend en charge les applications de catégorie 6 & 5e actuelles et futures, telles que : 10Base-T, 100Base-TX et 1000Base-T.

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
28 Stranded BC - Bare Copper 4

isolation

Material
PE - Polyethylene

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.8 mm

Schéma de câblage

T568A/B-T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique transparent

Matériaux

Description Material Type
Plug Unshielded Polycarbonate RJ45
Boot Polycarbonate Snagless
Front Connection Phosphor bronze plated with 1.27μm gold over 2.54μm nickel undercoat Blades

Résistance en courant continu du conducteur

Max. Conductor DCR
236 Ohm/km

Résistance diélectrique

750 V AC (RMS)

Courant nominal

1.5 A

Résistance d'isolement

5 G ohm*km

Tension nominale

30 V DC

Plage de température d'installation

0°C À +75°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +75°C

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Interface de terminaison

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

TIA-568.2-D

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Pièces connexes

CAT6+ prises modulaires, CAT6+ panneaux de brassage

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 03-07-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 03-07-2023


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
C6D4Z1100D5M Noir 0.5 m
C6D4Z110001M Noir 1 m
C6D4Z110002M Noir 2 m
C6D4Z110003M Noir 3 m
C6D4Z110005M Noir 5 m
C6D4Z1060D5M Bleu 0.5 m
C6D4Z106001M Bleu 1 m
C6D4Z106002M Bleu 2 m
C6D4Z106003M Bleu 3 m
C6D4Z106005M Bleu 5 m
C6D4Z1010D5M Brun 0.5 m
C6D4Z101001M Brun 1 m
C6D4Z101002M Brun 2 m
C6D4Z101003M Brun 3 m
C6D4Z101005M Brun 5 m
C6D4Z1050D5M Vert 0.5 m
C6D4Z105001M Vert 1 m
C6D4Z105002M Vert 2 m
C6D4Z105003M Vert 3 m
C6D4Z105005M Vert 5 m
C6D4Z1080D5M Gris 0.5 m
C6D4Z108001M Gris 1 m
C6D4Z108002M Gris 2 m
C6D4Z108003M Gris 3 m
C6D4Z108005M Gris 5 m
C6D4Z1030D5M Orange 0.5 m
C6D4Z103001M Orange 1 m
C6D4Z103002M Orange 2 m
C6D4Z103003M Orange 3 m
C6D4Z103005M Orange 5 m
C6D4Z1070D5M Violet 0.5 m
C6D4Z107001M Violet 1 m
C6D4Z107002M Violet 2 m
C6D4Z107003M Violet 3 m
C6D4Z107005M Violet 5 m
C6D4Z1020D5M Rouge 0.5 m
C6D4Z102001M Rouge 1 m
C6D4Z102002M Rouge 2 m
C6D4Z102003M Rouge 3 m
C6D4Z102005M Rouge 5 m
C6D4Z1090D5M Blanc 0.5 m
C6D4Z109001M Blanc 1 m
C6D4Z109002M Blanc 2 m
C6D4Z109003M Blanc 3 m
C6D4Z109005M Blanc 5 m
C6D4Z1040D5M Jaune 0.5 m
C6D4Z104001M Jaune 1 m
C6D4Z104002M Jaune 2 m
C6D4Z104003M Jaune 3 m
C6D4Z104005M Jaune 5 m