Numéro de produit: CAD1108007

Câbles assemblés - Câble modulaire hautes performances CAT6A, 2,1 m (7 pi)

Cordon de raccordement haute performance CAT6A UTP, 4 paires, 28 AWG, toronné, CMR, T568A/B-T568A/B, gris, 2,1 m

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Catégorie TIA 6A, classe ISO EA, 10GBASE-T, prise en charge de l'alimentation par Ethernet (jusqu'à 100 W), Cisco UPOE (jusqu'à 60 W) et de l'alimentation par HDBase-T (jusqu'à 100 W)

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
28 Stranded TC - Tinned Copper 4

isolation

Material
PE - Polyethylene

Gaine extérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Diamètre nominal général

0.186 po

Matériel

PVC – Chlorure de polyvinyle

Schéma de câblage

T568A/B-T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique transparent

Matériaux

Description Material Type
Plug Polycarbonate - UL94V-0 RJ45
Boot Polycarbonate - UL94V-0
Front Connection Phosphor Bronze with 50u inch Gold over Nickel Plating Blades

Résistance diélectrique

1,000 V RMS @ 60 Hz pendant 1 minute

Courant nominal

1.500 A

Résistance d'isolement

500 M-Ohm minimum

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Plage de température d'installation

-10°C À +60°C

Plage de température de stockage

-40°C À +70°C

Plage de température de fonctionnement

-10°C À +60°C

Tension de traction maximale recommandée

11.250 lbs

Rayon de cintrage minimum (ensemble du câble)

0.744 po

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Interface de terminaison

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

Indice UL

Colonne montante

Conformité normes TIA/EIA

Catégorie 6A - TIA-568.2-D ISO/IEC 11801-1

Autres normes

IEC 60603-7, ANSI/TIA 1096-A (anciennement FCC Partie 68-F)

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

EUP 50

Utilisation – Intérieur

Oui

Tension nominale UL

300 V RMS

Liste de sécurité

c(UL)us Listed

Pièces connexes

Prises modulaires 10GX, coupleurs RJ45 10GX, panneaux de brassage 10GX

Notes

Matériau isolant : polyéthylène haute densité. Poids du câble : 0,0152 lb/pi. Ce produit peut être protégé par un ou plusieurs brevets. Pour de plus amples informations, veuillez consulter : https://www.belden.com/patents.

Étiquetage

Étiquetage : numéro de référence Belden et longueur du cordon

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.201 Date de révision : 24-10-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.201 Date de révision : 24-10-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
CAD1108007 Gris 7 pi