Numéro de produit: CAD4CxyyzzzM

Cordon de raccordement en cuivre blindé CAT 6A, 28 AWG, F/UTP, blindé LSZH

Cordon de raccordement en cuivre blindé CAT 6A, 28 AWG, F/UTP, blindé LSZH

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câblage horizontal et bâtiment. Prise en charge des applications actuelles et futures de catégorie 6A, 10GX, catégorie 6A & 5e, telles que : 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T et 10G-Base-T

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
28 Stranded BC - Bare Copper 4

isolation

Material
PE - Polyethylene

Blindage extérieur

Drainwire Material
Stranded Tinned Copper

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.8 mm

Schéma de câblage

T568A/B-T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique transparent

Matériaux

Description Material Type
Plug Shielded Polycarbonate RJ45
Boot Polycarbonate Snagless
Front Connection Phosphor bronze plated with 1.27μm gold over 2.54μm nickel undercoat Blades

Résistance diélectrique

750 V AC (RMS)

Courant nominal

1.5 A

Résistance d'isolement

5 G ohm*km

Résistance de contact maximale

20 mOhm

Tension nominale

120 V DC

Plage de température d'installation

0°C À +55°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C À +75°C

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Interface de terminaison

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

TIA-568.2-D

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Pièces connexes

CAT6A+ prises modulaires, CAT6A+ panneaux de brassage

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.9 Date de révision : 03-07-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.9 Date de révision : 03-07-2023


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
CAD4C1100D5M Noir 0.5 m
CAD4C110001M Noir 1 m
CAD4C110002M Noir 2 m
CAD4C110003M Noir 3 m
CAD4C110005M Noir 5 m
CAD4C1060D5M Bleu 0.5 m
CAD4C106001M Bleu 1 m
CAD4C106002M Bleu 2 m
CAD4C106003M Bleu 3 m
CAD4C106005M Bleu 5 m
CAD4C1050D5M Vert 0.5 m
CAD4C105001M Vert 1 m
CAD4C105002M Vert 2 m
CAD4C105003M Vert 3 m
CAD4C105005M Vert 5 m
CAD4C1080D5M Gris 0.5 m
CAD4C108001M Gris 1 m
CAD4C108002M Gris 2 m
CAD4C108003M Gris 3 m
CAD4C108005M Gris 5 m
CAD4C1080D3M Gris 0.3 m
CAD4C103001M Orange 1 m
CAD4C103002M Orange 2 m
CAD4C103003M Orange 3 m
CAD4C103005M Orange 5 m
CAD4C1070D5M Violet 0.5 m
CAD4C107001M Violet 1 m
CAD4C107002M Violet 2 m
CAD4C107003M Violet 3 m
CAD4C107005M Violet 5 m
CAD4C1030D5M Rouge 0.5 m
CAD4C102001M Rouge 1 m
CAD4C102002M Rouge 2 m
CAD4C102003M Rouge 3 m
CAD4C102005M Rouge 5 m
CAD4C1090D5M Blanc 0.5 m
CAD4C109001M Blanc 1 m
CAD4C109002M Blanc 2 m
CAD4C109003M Blanc 3 m
CAD4C109005M Blanc 5 m
CAD4C1040D5M Jaune 0.5 m
CAD4C104001M Jaune 1 m
CAD4C104002M Jaune 2 m
CAD4C104003M Jaune 3 m
CAD4C104005M Jaune 5 m