Numéro de produit: CAD4ZxyyzzzM

Cordon de raccordement en cuivre non blindé de petit diamètre CAT6A 28AWG, UTP, LSZH

Cordon de raccordement en cuivre non blindé de petit diamètre CAT6A 28AWG, UTP, LSZH

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câblage horizontal et bâtiment. Prise en charge des applications actuelles et futures de catégorie 6A, 10GX, catégorie 6 & 5e telles que : 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T et 10GBase-T

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
28 Stranded BC - Bare Copper 4

isolation

Material
PE - Polyethylene

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.80 mm

Diamètre nominal général

4.80 mm

Schéma de câblage

T568A/B-T568A/B

Emballage

Emballage individuel dans un sac en plastique transparent

Matériaux

Description Material Type
Plug Unshielded Polycarbonate RJ45
Boot Polycarbonate Snagless
Front Connection Phosphor bronze plated with 1.27μm gold over 2.54μm nickel undercoat Blades

Résistance en courant continu du conducteur

Max. Conductor DCR
236 Ohm/km

Résistance diélectrique

750 VAC (RMS)

Courant nominal

1.5 A

Résistance d'isolement

5 GOhm*km

Voltage

Voltage Rating [V]
30 VDC

Plage de température d'installation

0°C à +75°C

Plage de température de fonctionnement

-20°C à + 75°C

Tension de traction maximale recommandée

89 N

Compatibilité fiche/prise

RJ45

Interface de terminaison

Termination Connection Durabilities
RJ45 Mated Connection 750 Cycles

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

TIA-568.2-D

Environnement

Intérieur

Directive européenne 2002/95/EC (RoHS)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité ​​​​​​​CSA/C(UL)

FT2

Pièces connexes

CAT6A+ prises modulaires, CAT6A+ panneaux de brassage

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.32 Date de révision : 25-08-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.32 Date de révision : 25-08-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
CAD4Z1100D5M Noir 0.5 m
CAD4Z110001M Noir 1 m
CAD4Z110002M Noir 2 m
CAD4Z110003M Noir 3 m
CAD4Z110005M Noir 5 m
CAD4Z1060D5M Bleu 0.5 m
CAD4Z106001M Bleu 1 m
CAD4Z106002M Bleu 2 m
CAD4Z106003M Bleu 3 m
CAD4Z106005M Bleu 5 m
CAD4Z1010D5M Brun 0.5 m
CAD4Z101001M Brun 1 m
CAD4Z101002M Brun 2 m
CAD4Z101003M Brun 3 m
CAD4Z101005M Brun 5 m
CAD4Z1050D5M Vert 0.5 m
CAD4Z105001M Vert 1 m
CAD4Z105002M Vert 2 m
CAD4Z105003M Vert 3 m
CAD4Z105005M Vert 5 m
CAD4Z1080D5M Gris 0.5 m
CAD4Z108001M Gris 1 m
CAD4Z108002M Gris 2 m
CAD4Z108003M Gris 3 m
CAD4Z108005M Gris 5 m
CAD4Z1030D5M Orange 0.5 m
CAD4Z103001M Orange 1 m
CAD4Z103002M Orange 2 m
CAD4Z103003M Orange 3 m
CAD4Z103005M Orange 5 m
CAD4Z1070D5M Violet 0.5 m
CAD4Z107001M Violet 1 m
CAD4Z107002M Violet 2 m
CAD4Z107003M Violet 3 m
CAD4Z107005M Violet 5 m
CAD4Z1020D5M Rouge 0.5 m
CAD4Z102001M Rouge 1 m
CAD4Z102002M Rouge 2 m
CAD4Z102003M Rouge 3 m
CAD4Z102005M Rouge 5 m
CAD4Z1090D5M Blanc 0.5 m
CAD4Z109001M Blanc 1 m
CAD4Z109002M Blanc 2 m
CAD4Z109003M Blanc 3 m
CAD4Z109005M Blanc 5 m
CAD4Z1040D5M Jaune 0.5 m
CAD4Z104001M Jaune 1 m
CAD4Z104002M Jaune 2 m
CAD4Z104003M Jaune 3 m
CAD4Z104005M Jaune 5 m